(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトタイプ4M

ダクトタイプ4M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
94,166円 ~ 95,127円
税込価格
103,583円 ~ 104,640円

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • FPD固定種類:
    固定
  • モニターアーム種類:
    大型ディスプレイ
  • 材質:
    アルミニウム
  • 表面処理:
    アルマイト
  • マグネットベース:
    なし
  • フリーガイドアーム端部形状:
    先端タップ
  • モニターアーム取付形状:
    垂直ポール
  • マウンティングシステム取付形状:
    ねじ
  • 取付場所:
    アルミフレーム
  • フレーム長 V(mm):
    150

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ダクトタイプ4Mの外観

ダクトタイプ4Mの外観

  • 奥行き : 85~150mm
  • たて : 150~400mm
  • よこ : 150~400mm
  • ※ ボックスサイズによってT BOX用ターンマウントが必要になる。
寸法可搬
重量
(㎏)
型式
外寸ダクト長
HDVHaDaVa
2003501501052595516C1A-031M
50040912C1A-032M
40035030525914C1A-033M
50040910C1A-034M
  • 本体の取付は六角穴付ボルトで緩みのないよう、締付けて使用する。
  • 可搬重量以内で使用。また、故意にぶら下がったりするような衝撃荷重は避ける。

組合せ推奨ボックス

T BOX F352

T BOX F352

T BOX D85

T BOX D85

T BOX D65

T BOX D65

型番リスト

型番
許容荷重(N)
アーム最大長(mm)
フレーム長 H(mm)
フレーム長 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
156.9
350
200
350

1個

94,166( 103,583円 )

7日目

117.6
500
200
500

1個

94,576( 104,034円 )

6日目

137.2
350
400
350

1個

94,712( 104,183円 )

7日目

98.06
500
400
500

1個

95,127( 104,640円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグネットベース。
【特長】
・各ジョイント:ステンレス鋳造
・ダクト:アルミ押出材、アルマイト処理
・最大張出長:500mm
・最大張出時可搬荷重:10kg
【用途】
・アーム内部を配線ダクトとして使用する際に便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトタイプ4M

ダクトタイプ4M

    ダクトタイプ4L

    ダクトタイプ4L

      ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

      ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

        ダクトタイプ1L

        ダクトタイプ1L

          マイクロメータースタンド(61910)

          マイクロメータースタンド(61910)

            マグネットベース(60101)

            マグネットベース(60101)

              マグネット枡形ブロック(62405)

              マグネット枡形ブロック(62405)

                汎用マグネットスタンド(60225)

                汎用マグネットスタンド(60225)

                  マグネットブロック

                  マグネットブロック

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                        アームキットAタイプ(側面取付)

                        アームキットAタイプ(側面取付)

                          汎用マグネットスタンド(60230)

                          汎用マグネットスタンド(60230)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG
                            通常価格 94,166円 95,120円 31,160円 33,490円 3,388円 2,439円 45,375円 3,074円 7,655円 3,798円 3,981円 3,698円 5,554円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   11日目   9日目~   9日目~   22日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   9日目~  
                            種類 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - - 固定アーム - フレキシブルアーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム
                            FPD固定種類 固定 固定 固定 固定 - - - - - - - - -
                            モニターアーム種類 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - -

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました