(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトタイプ1L

ダクトタイプ1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,490円 ~ 36,100円
税込価格
36,839円 ~ 39,710円

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • FPD固定種類:
    固定
  • モニターアーム種類:
    大型ディスプレイ
  • 材質:
    アルミニウム
  • 表面処理:
    アルマイト
  • マグネットベース:
    なし
  • フリーガイドアーム端部形状:
    先端タップ
  • モニターアーム取付形状:
    垂直ポール
  • マウンティングシステム取付形状:
    ねじ
  • 取付場所:
    アルミフレーム

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダクトタイプ1Lの外観

規格表

型番寸法可搬重量
(kg)
外寸ダクト長
HHa
C1A-001L50043340
C1A-002L600533
C1A-003L80073330
C1A-004L1000933

商品特長詳細

取付ボックスサイズのめやす

  • 奥行き:85~200mm
  • たて:200~500mm
  • よこ:200~500mm

組合せ推奨ボックス

T BOX C500

T BOX C500

T BOX F 352

T BOX F 352

T BOX D105

T BOX D105

注意・禁止事項

  • ※ 本体の取付は六角穴付ボルトで緩みのないよう、締付けて使用する。
  • ※ 可搬重量以内で使用。また、故意にぶら下がったりするような衝撃荷重は避ける。

型番リスト

型番
許容荷重(N)
アーム最大長(mm)
フレーム長 H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392.2
500
500

1個

33,490( 36,839円 )

11日目

392.2
600
600

1個

34,040( 37,444円 )

11日目

294.1
800
800

1個

35,002( 38,502円 )

11日目

294.1
1000
1000

1個

36,100( 39,710円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグネットベース。
【特長】
・各ジョイント:ステンレス鋳造
・ダクト:アルミ押出材、アルマイト処理
・最大張出長:1,000mm
・最大張出時可搬荷重:30kg
・アーム内部を配線ダクトとして使用する際に便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトタイプ1L

ダクトタイプ1L

    ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

    ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

      ダクトタイプ4L

      ダクトタイプ4L

        ダクトタイプ4M

        ダクトタイプ4M

          着磁脱磁装置(62505)

          着磁脱磁装置(62505)

            可調整型マグネットスタンド(60310)

            可調整型マグネットスタンド(60310)

              磁気吸着装置(63010)

              磁気吸着装置(63010)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                  可調整型マグネットスタンド(60315)

                  可調整型マグネットスタンド(60315)

                    磁気吸着装置(63001)

                    磁気吸着装置(63001)

                      フリーガイドアームセット 固定アーム

                      フリーガイドアームセット 固定アーム

                        脱磁装置(62510)

                        脱磁装置(62510)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                          マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 33,490円 31,160円 95,120円 94,166円 10,636円 3,074円 2,765円 6,537円 3,221円 2,603円 17,300円 15,592円 24,969円
                            通常出荷日 11日目   6日目   6日目~   6日目~   10日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   17日目   9日目~   9日目~  
                            種類 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム - - 固定アーム - 固定アーム - -
                            FPD固定種類 固定 固定 固定 固定 - - - - - - - - -
                            モニターアーム種類 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - -

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました