(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
98,216円 ~ 108,446円
税込価格
108,038円 ~ 119,291円

新しくなった機構により100万回開閉及び2年保証の高機能タイプです。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ 外形図

規格表

単位:mm
自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ 規格表

注1. 上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ附属書 保守用フランジに準拠したフランジです。 
※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

型番リスト

型番
フランジ種類
フランジ呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JIS
32

1個

98,216( 108,038円 )

15日目

ISO
32

1個

108,446( 119,291円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新しくなった機構により100万回開閉及び2年保証の高機能タイプです。
【特長】
・弁開度が0度~45度と90度(全開)の2位置で作動させることができるので、1台のバルブでスロー排気と高速排気ができます
・通常の全閉(フルクローズ)と全開(フルオープン)用エアーシリンダに加えて、弁開度を0度~45度の範囲で任意に設定できるエアーシリンダを設けた2段階の構造です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

    高真空L型バルブ(手動)2FLV

    高真空L型バルブ(手動)2FLV

      高真空L型バルブ(自動)2FLV

      高真空L型バルブ(自動)2FLV

        モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

        モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

          インターロックバルブ ILV-01シリーズ

          インターロックバルブ ILV-01シリーズ

            バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

            バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

              手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

              手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

                自動リークバルブLEV型

                自動リークバルブLEV型

                  高真空アングルバルブ(手動型)

                  高真空アングルバルブ(手動型)

                    高真空アングルバルブ(複動・単動)

                    高真空アングルバルブ(複動・単動)

                      スムーズベントバルブ(供給ライン) XVDシリーズ

                      スムーズベントバルブ(供給ライン) XVDシリーズ

                        オールメタルバリアブルリークバルブ

                        オールメタルバリアブルリークバルブ

                          真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

                          真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

                            メーカー フジ・テクノロジー 入江工研 入江工研 フジ・テクノロジー アリオス フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー 入江工研 入江工研 SMC VAT コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 98,216円 101,133円 110,810円 255,616円 410,401円 81,846円 81,846円 20,462円 69,712円 38,221円 98,449円 267,266円 22,282円
                            通常出荷日 15日目   6日目   6日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目   7日目~  
                            種類 空操真空弁 手動真空弁 空操真空弁 モータ駆動真空弁 電磁真空弁 空操真空弁 手動真空弁 - 手動真空弁 空操真空弁 手動真空弁 - 真空切換弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用 - -
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - ダイレクト ダイレクト ダイレクト - -
                            切換の種類 ニューマチック - - ACサーボ方式 2位置ノーマルオープン ニューマチック マニュアル - - - 2位置ノーマルクローズ - -
                            配管口の種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ フランジ - - -

                            自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました