【特長】・フルクローズ(全閉)とコンダクタンス調整が1台で出来、最少のコンダク...
MBV-JIS LDII-MPシリーズ
MBV-ISO LDII-MPシリーズ
MBV-CF LDII-MPシリーズ
MBV-NW LDII-MPシリーズ
※型式の( )内はモータ位置タイプが入ります。(4位置より選択)
※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
注:上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ 附属書 保守用フランジに準拠したフランジです。
注:上記は、ISO1609 Vacuum technology-Flange dimensionsに準拠したフランジです。
注1:上記は、ISO/TS 3669-2 Vacuum technology-Bakable flanges-Part2: Dimensions of knife-edge flangesに準拠したフランジです。
注2:CF40には、漏れ探し溝はありません。
注:取付はフジ・テクノロジー製マルチクランプをご使用ください。それ以外のクランプをご使用の場合には、クランプの形状によりバルブが取り付かない場合があります。
型番 |
フランジ種類 |
フランジ呼び |
モータ位置タイプ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
JIS
|
100
|
Rタイプ
| 1個 | 265,335円(
291,869円
) | 15日目 | |
ISO
|
150
|
Bタイプ
| 1個 | 333,523円(
366,875円
) | 15日目 | |
ISO
|
150
|
Rタイプ
| 1個 | 333,523円(
366,875円
) | 15日目 | |
NW
|
80
|
Rタイプ
| 1個 | 255,616円(
281,178円
) | 15日目 | |
NW
|
100
|
Lタイプ
| 1個 | 335,569円(
369,126円
) | 15日目 |
Loading...
【特長】
・フルクローズ(全閉)とコンダクタンス調整が1台で出来、最少のコンダクタンス制御も可能です。
・差圧状態(真空-大気圧)からオープンさせることができます。
・高精度ギヤヘッドの採用により位置精度の再現性が優れています。
・全閉・全開の他、最大14ポジションの任意の位置に停止させることができます。
・ポジショニング設定は、ティーチングボックスやパソコンソフトで簡単に行えます。
・制御用オプション部品を追加することにより、自動圧力制御バルブとしても使用できます。
・角度インジケータにより外部から弁体の位置が確認できます。
・モータ位置が選択できることで、さまざまなレイアウトへ柔軟に対応可能となり、設置する排気系のスペースを有効活用できます。
・フルクローズ(全閉)位置検出用フォトセンサを標準装備。