(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBVM-ISO40AXII
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ バタフライバルブ

手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ SBVM-ISO40AXII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,032円
税込単価
99,035円

開度表示・ロック機構付。バタフライバルブはストレート配管であり、面間が超薄型で...

詳細情報を確認する

型番

SBVM-ISO40AXII 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SBVM-ISO40AXII の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 外形図1

SBVM-JIS AXIIシリーズ

 
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 外形図2

SBVM-ISO AXIIシリーズ

 
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 外形図3

SBVM-CF AXIIシリーズ

 
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 外形図4

SBVM-NW AXIIシリーズ

規格表

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

SBVM-JIS AXIIシリーズ

単位:mm
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 規格表1

注:上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ 附属書 保守用フランジに準拠したフランジです。

SBVM-ISO AXIIシリーズ

単位:mm
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 規格表2

注:上記は、ISO1609 Vacuum technology-Flange dimensionsに準拠したフランジです。

SBVM-CF AXIIシリーズ

単位:mm
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 規格表3

注1:上記は、ISO/TS 3669-2 Vacuum technology-Bakable flanges-Part2: Dimensions of knife-edge flangesに準拠したフランジです。
注2:CF40には、漏れ探し溝はありません。

SBVM-NW AXIIシリーズ

単位:mm
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ 規格表4

注:取付はフジ・テクノロジー製マルチクランプをご使用ください。それ以外のクランプをご使用の場合には、クランプの形状によりバルブが取り付かない場合があります。

型番リスト

型番
フランジ種類
フランジ呼び
オプション内容
ハンドル種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBVM-ISO40AXII

ISO
32
なし
ツマミ(φ55)

1個

90,032( 99,035円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開度表示・ロック機構付。
バタフライバルブはストレート配管であり、面間が超薄型であるため、同じ口径で比較した場合、バタフライバルブは、真空装置用バルブの中で配管への取り付け幅が薄いという特徴があります。
この面間の薄さが開口コンダクタンスの値を大きくすることで、効率の良い排気を可能にしています。
【特長】
・ウォーム・ウォームホイルを採用し、手動でスロットルハンドルを回すことにより、任意にコンダクタンスが可変でき、排気流量の絞りを手動で簡単に行えます
・操作は軽く、確実で再現性に優れており手動バルブとして、全開、全閉も出来る便利なバルブです
・真空チャンバの圧力を一定に保つ装置では、メイン排気ラインで排気流量コントロールができれば最良であるが、小口径のバイパス配管等やメイン排気ラインへコンダクタンスバルブを入れコントロールすることが必要な場合に、手動で弁開度を任意の位置に固定しコンダクタンスを調整できるコンダクタンスバルブとしての特徴を発揮します

カタログ

 

SBVM-ISO40AXIIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズの型番SBVM-ISO40AXIIのページです。
型番SBVM-ISO40AXIIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

    モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

    モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

      自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

      自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

        バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

        バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

          ミニUHVゲートバルブ

          ミニUHVゲートバルブ

            手動レバーハンドル式バタフライバルブ_AXシリーズ

            手動レバーハンドル式バタフライバルブ_AXシリーズ

              インターロックバルブ ILV-01シリーズ

              インターロックバルブ ILV-01シリーズ

                高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

                高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

                  真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

                  真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

                    アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

                    アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

                      ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 常時閉/ベローズシール XMA・XYAシリーズ

                      ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 常時閉/ベローズシール XMA・XYAシリーズ

                        高真空アングルバルブ(手動型)

                        高真空アングルバルブ(手動型)

                          ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ

                          ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ

                            メーカー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー VAT フジ・テクノロジー アリオス CKD 日本ピスコ SMC SMC 入江工研 SMC
                            通常価格 81,846円 255,616円 98,216円 81,846円 308,140円 71,616円 410,401円 45,142円 27,486円 40,185円 40,255円 69,712円 43,164円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   7日目   15日目   15日目~   3日目~   8日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 手動真空弁 モータ駆動真空弁 空操真空弁 空操真空弁 - 手動真空弁 電磁真空弁 手動真空弁 電磁真空弁 高真空用電磁弁 空操真空弁 手動真空弁 パイロット真空弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - ダイレクト ダイレクト - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト
                            切換の種類 マニュアル ACサーボ方式 ニューマチック ニューマチック - マニュアル 2位置ノーマルオープン - - 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - 2位置ノーマルクローズ
                            配管口の種類 フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ フランジ - ワンタッチ配管 フランジ フランジ フランジ フランジ

                            手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBVM-2.5AXII-OP
                            SBVM-2AXII
                            SBVM-2AXII-OP
                            SBVM-ISO40AXII-OP
                            SBVM-ISO50AXII
                            SBVM-ISO50AXII-OP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジ種類 フランジ呼び オプション内容 ハンドル種類

                            112,539円

                            ( 123,793円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS65マイクロスイッチ、角度表示板・ハンドルロックツマミ(φ55)

                            92,078円

                            ( 101,286円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS52なしツマミ(φ55)

                            102,308円

                            ( 112,539円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS52マイクロスイッチ、角度表示板・ハンドルロックツマミ(φ55)

                            100,262円

                            ( 110,288円 )
                            1個 -

                            15日目

                            ISO32マイクロスイッチ、角度表示板・ハンドルロックツマミ(φ55)

                            101,285円

                            ( 111,414円 )
                            1個 -

                            15日目

                            ISO52なしツマミ(φ55)

                            111,516円

                            ( 122,668円 )
                            1個 -

                            15日目

                            ISO52マイクロスイッチ、角度表示板・ハンドルロックツマミ(φ55)

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました