(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BV-1AXOII
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ バタフライバルブ

バタフライバルブ・AXOIIシリーズ BV-1AXOII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
81,846円
税込単価
90,031円

【特長】・新しくなった機構により100万回開閉及び2年保証の高機能タイプです。...

詳細情報を確認する

型番

BV-1AXOII 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BV-1AXOII の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 外形図1

BV-JIS AXOIIシリーズ

 
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 外形図2

BV-ISO AXOIIシリーズ

 
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 外形図3

BV-CF AXOIIシリーズ

 
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 外形図4

BV-NW AXOIIシリーズ

規格表

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

BV-JIS AXOIIシリーズ

単位:mm
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 規格表1

注:上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ 付属書 保守用フランジに準拠したフランジです。

BV-ISO AXOIIシリーズ

単位:mm
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 規格表2

注:上記は、ISO1609 Vacuum technology-Flange dimensionsに準拠したフランジです。

BV-CF AXOIIシリーズ

単位:mm
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 規格表3

注1:上記は、ISO/TS 3669-2 Vacuum technology-Bakable flanges-Part2: Dimensions of knife-edge flangesに準拠したフランジです。
注2:CF40には、漏れ探し溝はありません。

BV-NW AXOIIシリーズ

単位:mm
バタフライバルブ・AXOIIシリーズ 規格表4

注:取付はフジ・テクノロジー製マルチクランプをご使用ください。それ以外のクランプをご使用の場合には、クランプの形状によりバルブが取り付かない場合があります。

型番リスト

型番
フランジ種類
フランジ呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV-1AXOII

JIS
32

1個

81,846( 90,031円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しくなった機構により100万回開閉及び2年保証の高機能タイプです。
・ダブルエアーシリンダ方式を採用することにより、弁体開時にはエアー推力が倍増し、さらにエアーダンパー機構により衝撃力は緩和されました。
・バイパス流路及びアシスト室をシリンダ内に設けたものがダブルシリンダ方式です。
・バイパス流路は弁体開側シリンダ室からアシスト室(弁体閉側シリンダ室のピストン裏側)につながっており、その口径は空気供給口の口径より十分に小さくしてあります。
・この機構によりアシスト室に十分な空気が供給(排出)される前にピストン運動が始まりますので、弁体開(閉)時には、アシスト室内の圧力は負(加)圧となり、アシスト室がエアークッションの働きをして衝撃力を緩和します。

カタログ

 

Loading...

BV-1AXOIIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ・AXOIIシリーズの型番BV-1AXOIIのページです。
型番BV-1AXOIIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

    自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

    自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

      高真空L型バルブ(手動)2FLV

      高真空L型バルブ(手動)2FLV

        高真空L型バルブ(自動)2FLV

        高真空L型バルブ(自動)2FLV

          手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

          手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

            モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

            モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

              高真空アングルバルブ(手動型)

              高真空アングルバルブ(手動型)

                真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

                真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

                  スタンダード電磁弁112シリーズ(真空対応)

                  スタンダード電磁弁112シリーズ(真空対応)

                    オールメタルバリアブルリークバルブ

                    オールメタルバリアブルリークバルブ

                      スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

                      スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

                        インターロックバルブ ILV-01シリーズ

                        インターロックバルブ ILV-01シリーズ

                          アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ

                          アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ

                            メーカー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー 入江工研 入江工研 フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー 入江工研 コンバム(旧:妙徳) コガネイ VAT コガネイ アリオス SMC
                            通常価格 81,846円 98,216円 101,133円 110,810円 81,846円 255,616円 69,712円 22,282円 5,985円 267,266円 7,331円 410,401円 72,929円
                            通常出荷日 15日目   15日目   6日目   6日目   15日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   8日目   7日目   8日目   15日目~   19日目  
                            種類 空操真空弁 空操真空弁 手動真空弁 空操真空弁 手動真空弁 モータ駆動真空弁 手動真空弁 真空切換弁 電磁真空弁 - 電磁真空弁 電磁真空弁 高真空用電磁弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - - - 単体使用 単体使用
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - - - ダイレクト ダイレクト
                            切換の種類 ニューマチック ニューマチック - - マニュアル ACサーボ方式 - - 2位置ノーマルクローズ - 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルオープン 2位置ノーマルクローズ
                            配管口の種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - M - Rc フランジ フランジ

                            バタフライバルブ・AXOIIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BV-2.5AXOII
                            BV-2AXOII
                            BV-3AXOII
                            BV-4AXOII
                            BV-6AXOII
                            BV-CF100AXOII
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジ種類 フランジ呼び

                            102,308円

                            ( 112,539円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS65

                            92,078円

                            ( 101,286円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS52

                            112,539円

                            ( 123,793円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS80

                            143,232円

                            ( 157,555円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS100

                            170,086円

                            ( 187,095円 )
                            1個 -

                            15日目

                            JIS150

                            157,555円

                            ( 173,311円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [その他] CF100

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました