(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

最短4日目出荷の短納期リニアガイドウェイ。組立高さを低くブロック長さが短いため...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    セット品
  • レール種類:
    標準
  • 精度:
    上級
  • 予圧:
    標準
  • 材質:
    炭素鋼
  • リテーナ:
    なし
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    4列サーキュラ
  • レール取付け:
    貫通穴

(i)ご注意

  • E寸法(両端から取付け穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。 製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。ご希望のE寸法がございましたら、ご注文前にお問い合わせください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定87件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

EGH-SA/EGH-CAタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 外形図01

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

EGW-SA/EGW-CAタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 外形図02

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

EGW-SB/EGW-CBタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 外形図03

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

製品仕様

EGシリーズの構造

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 構造図
  • 回転循環システム:ブロック、レール、エンドプレート、ボール、ボール保持器
  • 潤滑:グリースニップル、配管継手
  • 防塵:エンドシール、ボトムシール、レールキャップ、ダブルシール、金属スクレーパ

ブロックのタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 製品仕様01

レールのタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 製品仕様01

上面から取付け(R)

規格表

[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[!]本商品は、ミスミにて追加工・特注のご依頼をお受けすることが出来ません。

EGH-SA/EGH-CAタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 規格表01

EGW-SA/EGW-CAタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 規格表02

EGW-SB/EGW-CBタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ 規格表03

注:1kgf=9.81N

型番リスト

型番
ブロック種類
ブロック数
レール寸法 WR(mm)
組立寸法 H(mm)
レール長さ L(mm)
呼び型番
荷重タイプ
ブロック取付け
ブロック外形寸法W(mm)
ブロック外形寸法L(mm)
ブロック寸法L1(mm)
ブロック取付穴数(個)
取付穴寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準] スクェア
1
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

9,727( 10,700円 )

4日目

[標準] スクェア
1
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

10,681( 11,749円 )

4日目

[標準] スクェア
2
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

12,833( 14,116円 )

4日目

[標準] スクェア
2
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

13,786( 15,165円 )

4日目

[標準] スクェア
3
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

15,938( 17,532円 )

4日目

[標準] スクェア
3
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

16,892( 18,581円 )

4日目

[標準] スクェア
4
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

19,997( 21,997円 )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
15
24
70 ~ 1950
15
重荷重
タップ穴
34
56.8
39.8
4
M4

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

9,644( 10,608円 )

4日目

[標準] スクェア
1
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

10,597( 11,657円 )

4日目

[標準] スクェア
2
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

12,666( 13,933円 )

4日目

[標準] スクェア
2
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

13,619( 14,981円 )

4日目

[標準] スクェア
3
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

15,687( 17,256円 )

4日目

[標準] スクェア
3
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

16,641( 18,305円 )

4日目

[標準] スクェア
4
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

18,709( 20,580円 )

4日目

[標準] スクェア
4
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

19,662( 21,628円 )

4日目

[標準] スクェア
5
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

22,684( 24,952円 )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
15
24
50 ~ 1950
15
中荷重
タップ穴
34
40.1
23.1
2
M4

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1
20
28
220
20
重荷重
タップ穴
42
69.1
48.1
4
M5

1個

11,023( 12,125円 )

4日目

[標準] スクェア
2
20
28
220
20
重荷重
タップ穴
42
69.1
48.1
4
M5

1個

14,870( 16,357円 )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
20
28
90 ~ 1950
20
重荷重
タップ穴
42
69.1
48.1
4
M5

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1
20
28
220
20
中荷重
タップ穴
42
50
29
2
M5

1個

10,823( 11,905円 )

4日目

[標準] スクェア
2
20
28
220
20
中荷重
タップ穴
42
50
29
2
M5

1個

14,470( 15,917円 )

4日目

[標準] スクェア
3
20
28
220
20
中荷重
タップ穴
42
50
29
2
M5

1個

18,117( 19,929円 )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
20
28
70 ~ 1950
20
中荷重
タップ穴
42
50
29
2
M5

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
23
33
100 ~ 1950
25
重荷重
タップ穴
48
82.6
59
4
M6

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
23
33
80 ~ 1950
25
中荷重
タップ穴
48
59.1
35.5
2
M6

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
28
42
120 ~ 1950
30
重荷重
タップ穴
60
98.1
70.1
4
M8

1個

-( - )

4日目

[標準] スクェア
1 ~ 9
28
42
90 ~ 1950
30
中荷重
タップ穴
60
69.5
41.5
2
M8

1個

-( - )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

9,906( 10,897円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

10,859( 11,945円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

13,189( 14,508円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

14,142( 15,556円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
220
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

16,473( 18,120円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

17,426( 19,169円 )

4日目

[ワイド] フランジ
4
15
24
280
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

20,710( 22,781円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1 ~ 9
15
24
70 ~ 1950
15
重荷重
タップ穴
52
56.8
39.8
4
M5

1個

-( - )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
220
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

9,906( 10,897円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
280
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

10,859( 11,945円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
220
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

13,189( 14,508円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
280
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

14,142( 15,556円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
220
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

16,473( 18,120円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
280
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

17,426( 19,169円 )

4日目

[ワイド] フランジ
4
15
24
280
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

20,710( 22,781円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1 ~ 9
15
24
70 ~ 1950
15
重荷重
貫通穴
52
56.8
39.8
4
φ4.5

1個

-( - )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

9,826( 10,809円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

10,779( 11,857円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

13,029( 14,332円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

13,982( 15,380円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

16,233( 17,856円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

17,186( 18,905円 )

4日目

[ワイド] フランジ
4
15
24
220
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

19,437( 21,381円 )

4日目

[ワイド] フランジ
4
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

20,390( 22,429円 )

4日目

[ワイド] フランジ
5
15
24
280
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

23,593( 25,952円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1 ~ 9
15
24
50 ~ 1950
15
中荷重
タップ穴
52
40.1
23.1
2
M5

1個

-( - )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
220
15
中荷重
貫通穴
52
40.1
23.1
2
φ4.5

1個

9,826( 10,809円 )

4日目

[ワイド] フランジ
1
15
24
280
15
中荷重
貫通穴
52
40.1
23.1
2
φ4.5

1個

10,779( 11,857円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
220
15
中荷重
貫通穴
52
40.1
23.1
2
φ4.5

1個

13,029( 14,332円 )

4日目

[ワイド] フランジ
2
15
24
280
15
中荷重
貫通穴
52
40.1
23.1
2
φ4.5

1個

13,982( 15,380円 )

4日目

[ワイド] フランジ
3
15
24
220
15
中荷重
貫通穴
52
40.1
23.1
2
φ4.5

1個

16,233( 17,856円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最短4日目出荷の短納期リニアガイドウェイ。組立高さを低くブロック長さが短いため、スペースに制限がある設備に最適です。
4条列サーキュラーアーク構造でコンパクトながらも高剛性、高許容荷重です。

【特長】
・四方向(上下左右)に同じ荷重が受けられるため、自動調心により取付誤差を吸収し、高精度が得られます。

・ブロック内には、ボール脱落を防ぐ保持器を取り付けてあるため、組み立てが容易です。
・ブロックをレールから取外す際、ボールが脱落することはありません。

【用途】
自動化機器、一般産業機器、精密機械、搬送機器、大型切削機、測定機器など

(i)ご注意

  • E寸法(両端から取付け穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。 製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。ご希望のE寸法がございましたら、ご注文前にお問い合わせください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

    リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

    リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

      CルーブリニアウェイL ML(F)シリーズ

      CルーブリニアウェイL ML(F)シリーズ

        中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付

        中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付

          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

            【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

            【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

              【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

              【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                  重荷重用リニアガイド

                  重荷重用リニアガイド

                    重荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付

                    重荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付

                      ミニチュアリニアガイド 耐熱用

                      ミニチュアリニアガイド 耐熱用

                        中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付

                        中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付

                          中荷重用リニアガイド

                          中荷重用リニアガイド

                            メーカー HIWIN(ハイウィン) HIWIN(ハイウィン) 日本トムソン ミスミ THK THK THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - 6,579円 - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目~   5日目~   5日目   15日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~  
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 レール単品 セット品 ブロック単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            レール種類 標準 標準 - 標準レール 標準 標準 標準 標準 標準レール 標準レール 標準レール 標準レール 標準レール
                            精度 上級 上級 上級 並級 - 並級 並級 並級 - 並級 上級 並級 -
                            予圧 標準 標準 標準 普通すきま - 普通 普通 普通 普通すきま 普通すきま 軽予圧 普通すきま 普通すきま
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 ステンレス 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 ステンレス 炭素鋼 炭素鋼

                            リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            位置決め治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            コストダウンのため国内メーカーから置き換えましたが、動きも良好で精度は良くなりました。リニアガイドは組み付け次第ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決め治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            コストダウンのため国内メーカーから置き換えましたが、動きも良好で精度は良くなりました。リニアガイドは組み付け次第ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のスライド箇所に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/04
                            国産品と変わりなく使用できそうです
                            但し国産と比較した場合の精度が海外製+安価という部分で若干劣ります。
                            納期的には短納期で購入できますので今回は助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存設備の交換部品
                            評価 1.0満足度:1.02022/04/11
                            ミスミさんのSXRから変えてみたのですが、ミスミさんのは2-3年ほど保つのにこれは1-2ヶ月で2本壊れた。今は、NSKにして半年ほど経つが問題なく稼働中。
                            安全マージンが少ないのでは。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただきありがとうございます。
                            各商品の定格荷重は異なりますので、
                            定格荷重を使用する寿命計算を行っていただいたうえで、
                            余裕のある型番を選定いただきたくよろしくお願い申し上げます。
                            定格荷重は寿命計算のための基準値であり、許容荷重ではないのでお気を付けください。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました