ブラケット単品とオプション(締結部品セット)仕様がある、FA装置の構造部材です...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
※M6の箇所は締結用には使用出来ません。
型番 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 付属部品 |
---|---|---|---|---|
締結ボルト | ||||
AE-3030-6 | A6063S-T5(205) | アルマイト処理 クリア塗装 | 23g | CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ) |
※付属部品の質量は含まれておりません。
型番 | 四角ナット | ナットホルダー | 付属部品 |
---|---|---|---|
締結ボルト | |||
AE-3030-6-BNH | NSM-06-6(2ヶ) | NH-06-GR(2ヶ) | CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ) |
型番 |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブラケット単品
| 10 | 1個 | 907円(
998円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
締結部品セット
| 10 | 1個 | 947円(
1,042円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ブラケット単品とオプション(締結部品セット)仕様がある、FA装置の構造部材です。M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能です。