(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
M4シリーズ ブロックブラケット ABLB
  • 数量スライド割引

M4シリーズ ブロックブラケット ABLB (レビュー)

通常価格(税別)
344円 ~ 1,397円
税込価格
378円 ~ 1,537円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】アルマイト処理の表面処理を行っているM4シリーズのブロックブラケットです。ブラケット単品と締結部品セット の2つあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

M4シリーズ ブロックブラケット ABLBのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    躯体等製作時の締結用付帯部品として
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    アルミフレームにて構築する躯体等製作時の締結用付帯部品として使用しています。エヌアイシ・オートテックはフレーム部材(接続ブラケットおよびアクセサリー類含め)の先進メーカーとして、バラエティーに富んだ商品群を有しており、それらを活用することでフレキシブルな構造体形成が可能となるため、用途に応じ種々の商品を利用し大変重宝しています。型番:ABLB-2015-4-Tも当該品として利用し、性能、使い勝手に満足した結果、以後の当社製品に対する標準部品として採用するようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

    M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

    M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

      M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

      M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

        M4シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

        M4シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

          M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

          M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

            サイドロック25 タップ/セット

            サイドロック25 タップ/セット

              サイドロック30

              サイドロック30

                サイドロック40 タップ/セット

                サイドロック40 タップ/セット

                  サイドロック40

                  サイドロック40

                    サイドロック15 タップ/セット

                    サイドロック15 タップ/セット

                      M8シリーズ ブロックブラケット ABLB(タップ付/t=5対応)

                      M8シリーズ ブロックブラケット ABLB(タップ付/t=5対応)

                        M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

                        M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

                          サイドロック25

                          サイドロック25

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 344円 464円 471円 248円 548円 385円 326円 384円 464円 468円 728円 550円 376円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5(205) A6063S-T5(205) A6063S-T5 - - - - - A6063S-T5 A6063S-T5 -
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理 - - - - - アルマイト処理 アルマイト処理 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。