フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみ...
材質 | アルミダイカスト[ADC-12] |
---|---|
表面処理 | 塗装無し |
質量 | 214g |
H10シリーズ-10用〈推奨締付部品(別売)〉
締結ボルトM8:CSW-08-25(4ヶ)、NASS2-10-8(4ヶ)
H10シリーズ-8用〈推奨締付部品(別売)〉
締結ボルトM8:CSW-08-22(4ヶ)、NSM-08-8(4ヶ)、NH-08-GR(4ヶ)
Loading...
フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。
ABLD-100-8-Nで型番確定
H10シリーズ デルタブラケット ABLD-100-8-Nの型番ABLD-100-8-Nのページです。
型番ABLD-100-8-Nに関する仕様情報を記載しております。