(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,597円 958円
税込単価
1,757円 1,054円

FA装置の構造部材。エヌアイシ・オートテック H10シリーズ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50 外形図

製品仕様

材質A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理
クリア塗装
質量234g

H10シリーズ -10用推奨締結部品(別売)

H10シリーズ -8用推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8
CSW-08-22(4ヶ)
NASS2-10-8(4ヶ)
締結ボルト M8
CSW-08-22(4ヶ)
NSM-08-8(4ヶ)
NH-08-GR(4ヶ)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABLH-50

10

1個

1,597円

958

( 1,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。エヌアイシ・オートテック H10シリーズ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

ABLH-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50の型番ABLH-50のページです。
型番ABLH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50

    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

      アングルブラケットL50

      アングルブラケットL50

        M6シリーズ スタンダードブラケット ABL

        M6シリーズ スタンダードブラケット ABL

          DブラケットクロスS

          DブラケットクロスS

            ハードブラケットLW

            ハードブラケットLW

              DブラケットクロスSS

              DブラケットクロスSS

                アングルブラケットハードL45

                アングルブラケットハードL45

                  ハードブラケットSW3030

                  ハードブラケットSW3030

                    LブラケットS(ステン)

                    LブラケットS(ステン)

                      アングルブラケットハードS

                      アングルブラケットハードS

                        DブラケットフラットL

                        DブラケットフラットL

                          DブラケットフラットS

                          DブラケットフラットS

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,597円 1,097円 338円 293円 123円 544円 126円 472円 442円 219円 360円 260円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 50 50 50 - 30 40 / 45 20 45 30 30 30 40 / 45 30
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 片側突起付き 片側突起付き

                            H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました