(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
709円 ~ 1,997円
税込価格
780円 ~ 2,197円

【特長】アルマイト処理とクリア塗装の表面処理を行っているM6シリーズの ジョイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL 外形図

製品仕様

ブラケット単品

型番材質表面処理質量
ABJL-60120-6A6N01S-T5アルマイト処理 クリア塗装133g

締結部品セット

型番締結ボルト※2四角ナットナットホルダー
ABJL-60120-6-BNHAPB-06-15(12ヶ)NSM-06-6(12ヶ)NH-06-GR(12ヶ)
ABJL-60120-6-CNHCSW-06-15(12ヶ)
ABJL-60120-6-BNHS※1APBS-06-15(12ヶ)NSMS-06-6(12ヶ)
ABJL-60120-6-CNHS※1CSWS-06-15(12ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(デジタルカタログP416・P417)

使用例

接続方法

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL 接続方法図-1
M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL 接続方法図-2
M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL 接続方法図-3

型番リスト

型番
仕様
ねじ種類
ねじ・ナット材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラケット単品
-
-
10

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10

1個

1,022( 1,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルマイト処理とクリア塗装の表面処理を行っているM6シリーズの ジョイントブラケットです。ブラケット単品と締結部品セット の2つあります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

    M6シリーズ プレートブラケット ABSP

    M6シリーズ プレートブラケット ABSP

      M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

      M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

        M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

        M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

          M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅60mm)

          M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅60mm)

            M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

            M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

              M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

              M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

                M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

                M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

                  M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

                  M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

                    M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

                    M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

                      M4シリーズ フラットブラケット 溝幅40mm

                      M4シリーズ フラットブラケット 溝幅40mm

                        M4シリーズ フラットブラケット 溝幅20mm

                        M4シリーズ フラットブラケット 溝幅20mm

                          6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 709円 248円 464円 520円 673円 548円 550円 344円 619円 812円 488円 256円 1,487円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            材質 A6063S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 -
                            表面処理 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 アルマイト処理/クリア塗装 -
                            幅(mm) 120 - - - - 22.5 - - - - - - -

                            M6シリーズ ジョイントブラケット ABJLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            100g程度の食品搬送用ブラケット
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/29
                            ポリカ−ボネイトプレ−トの穴加工を、ABJL-60120-6 型板にして、穴加工した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました