FA装置の構造部材。【特長】・フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いるこ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
※1 片面にM6タップが施してあります。
オプション締結部品セット
BNH/CNH/BNHS※2/CNHS※2
- | 締結ボルト | 四角ナット | ナットホルダー |
---|---|---|---|
BNH | CS-08-15(2ヶ) | NSM-08-8(2ヶ) | NH-08-GR(2ヶ) |
BNHS | CSS-08-15(2ヶ) | NSMS-08-8(2ヶ) |
※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
型番 |
仕様 |
ねじ種類 |
ねじ・ナット材質 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブラケット単品
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 728円 436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
締結部品セット
|
アプセットボルト
|
スチール
| 10 | 1個 | 848円(
933円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
締結部品セット
|
アプセットボルト
|
ステンレス
| 10 | 1個 | 938円(
1,032円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
FA装置の構造部材。
【特長】
・フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。
・また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。