・FA装置の構造部材になります。【適用シリーズ】M6またはM8
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | 材質 | 表面処理 | 色 | 質量 | 許容荷重 |
---|---|---|---|---|---|
C-100ES | (1)ゴム(2)SUS304 | - | (1)ブラック | 613g | 300N |
C-100NS | (1)ナイロン(2)SPCC | (2)三価クロメート | (1)グレー | 491g | 600N |
※レべリングフットベース(M6/M8タイプ)に取付可能。
Loading...
・FA装置の構造部材になります。【適用シリーズ】M6またはM8