(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)
  • 数量スライド割引

四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
958円 ~ 2,097円
税込価格
1,054円 ~ 2,307円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
標準的な先入れナット(スチール製)とナットホルダーの50個パックセット。
【特長】
・ナットの材質はスチール製(三価クロメート)、ナットホルダーはポリアセタール製。
・各種フレームに適合。
・ねじ穴も選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームのブラケット等での結合
    評価 5.0満足度:5.02022/04/13
    30mm角アルミフレーム用の四角ナットはM3~M6用があり、アルミフレームにいろいろなモノを取り付けやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エヌアイシ・オートテックのアルミフレーム
    評価 5.0満足度:5.02022/04/11
    エヌアイシ・オートテックの特殊形状のアルミフレーム用に使用しました。
    メーカー専用で、問題なく使用できました。
    金属ナットと樹脂パーツがバラバラで、それ同士は固定されていませんでした。
    それぞれを組み合わせた状態でアルミフレームに装着します。
    その点が多少手間に感じましたが、先入れナットの固定については、
    ゆるすぎず、きつすぎず、溝内の移動もスムーズで、、
    思っていた以上の使用感で大変満足しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NICフレームに
    評価 5.0満足度:5.02021/09/22
    品質に問題はない。NICフレームの副資材のみが欲しいときにミスミで手軽に購入できるのはありがたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品を取り付ける際に利用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    機器の架台や安全柵を組み立てる際にエヌアイシオートテックのアルミフレームを使用しています。今まで使用していて問題が起こっておりません。メーカーの信頼性がありますので選定しています。アルミフレームの中間に部品を取り付ける際にこの商品を使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社で製作している製品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    当社で製作を依頼されている製品に使用しています。お客先よりフレームは支給され、副資材に関しましては、当社で手配しています。その後フレームの組立、他の部品の取付用ネジ座としてメーカーの純正品を使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)

四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)

    四角ナットセット(スチール製) NHG・NHRシリーズ

    四角ナットセット(スチール製) NHG・NHRシリーズ

      四角ナットセット NHGS・NHRSシリーズ(ステンレス製・カジリ防止付)

      四角ナットセット NHGS・NHRSシリーズ(ステンレス製・カジリ防止付)

        後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ

        後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ

          四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)

          四角ナット NSMLシリーズ(スチール製・緩み防止付 50個パック)

            ナットホルダー NHシリーズ(グリーン・レッド)

            ナットホルダー NHシリーズ(グリーン・レッド)

              四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズ

              四角ナット(緩み防止付き) NSMLシリーズ

                四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ

                四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ

                  四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)

                  四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)

                    後入れナットセット(スチール製)

                    後入れナットセット(スチール製)

                      後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NASS・NASS2シリーズ

                      後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NASS・NASS2シリーズ

                        ナットホルダー NHシリーズ

                        ナットホルダー NHシリーズ

                          四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)

                          四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 958円 27円 2,197円 148円 1,208円 702円 28円 50円 362円 4,289円 210円 17円 1,331円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れストッパ 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れナット
                            機能 ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット スタンダード 樹脂ストッパ スタンダード ナット・ストッパセット スタンダード ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット 樹脂ストッパ カジリ防止付
                            材質 ステンレス POM ステンレス ステンレス POM SUSXM7
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 有り - 有り 無し 無し 無し 無し - 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。