(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
後入れナットセット(スチール製)

後入れナットセット(スチール製)【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,289円 ~ 5,748円
税込価格
4,718円 ~ 6,323円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
FA装置の構造部材になります。【ナット種類】後入れナット【材質】鉄

後入れナットセット(スチール製)のレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置部品
    評価 3.0満足度:3.02018/09/03
    他ルートだと2週間でしたので困っていました。
    工期間に合わせることができました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    特別注文品
    評価 5.0満足度:5.02022/12/20
    この商品はお客様からの特別注文品に使用しました。元々はお客様からの支給品があったのですが、それに不備が生じていて使えなかったので、急遽発注したものになります。特別注文品自体も筐体がアルミフレーム製のものでしたので、良い感じで使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て後のフレームに追加するために使用
    評価 3.0満足度:3.02021/08/26
    落下しないのはとてもいいのですが、入れるは簡単だが、取り外しが難しい。全長もながいので穴ピッチがせまいと使えない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

後入れナットセット(スチール製)

後入れナットセット(スチール製)

    四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)

    四角ナット NSMシリーズ(スチール製・パック入り)

      ダブルナットホルダー(50個パック)

      ダブルナットホルダー(50個パック)

        四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)

        四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付・パック入り)

          後入れナット NAMTシリーズ(スチール製)

          後入れナット NAMTシリーズ(スチール製)

            長ナット

            長ナット

              L型ナット

              L型ナット

                ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き)

                ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き)

                  フランジ付ナット(スチール製)

                  フランジ付ナット(スチール製)

                    後入れナットホルダー NHAシリーズ

                    後入れナットホルダー NHAシリーズ

                      四角ナット NSMシリーズ(スチール製)

                      四角ナット NSMシリーズ(スチール製)

                        ナットホルダー(H10フレーム用)

                        ナットホルダー(H10フレーム用)

                          四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)

                          四角ナットセット NHG・NHRシリーズ(スチール製 50個パック)

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 4,289円 362円 1,183円 1,331円 88円 698円 208円 74円 20円 36円 13円 19円 958円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 先入れナット 先入れストッパ 先入れナット 後入れナット 長ナット 先入れナット 先入れナット フランジ付ナット 後入れストッパ 先入れナット 先入れストッパ 先入れナット
                            機能 ナット・ストッパセット スタンダード 樹脂ストッパ カジリ防止付 スタンダード スタンダード スタンダード ナット・ストッパセット スタンダード 樹脂ストッパ スタンダード 樹脂ストッパ ナット・ストッパセット
                            材質 PP SUSXM7 - PP
                            ゆるみ止め 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し - 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。