後入れナット
ナットホルダー
材質 | A7N01S-T5 |
---|---|
表面処理 | カラーアルマイト |
材質 | ポリプロピレン[PP] |
---|---|
色 | ナチュラル |
材質 | SUS304 |
---|---|
表面処理 | 無し |
適用フレーム | ネジサイズ (本体色) | 型番 | 質量 (g/set) |
---|---|---|---|
H10 | M4(赤) | NASA2-10-4-L4 | 11.1 |
M5(黄) | NASA2-10-5-L5 | 11.8 | |
M6(緑) | NASA2-10-6-L6 | 12.0 |
Loading...
・FA装置の構造部材になります。【ナット種類】後入れナット。
NASA2-10-5-L5で型番確定
後入れナットセット(アルミ製)(ロック機能付)の型番NASA2-10-5-L5のページです。
型番NASA2-10-5-L5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NASA2-10-4-L4 |
NASA2-10-6-L6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び M (mm) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,297円 ( 1,427円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 10 | M4 | 赤 | |
1,297円 ( 1,427円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 10 | M6 | 緑 |