(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカーブラケット(SS400)

アンカーブラケット(SS400)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,197円 ~ 3,697円
税込価格
1,317円 ~ 4,067円

アルミフレームのアンカーブラケットです。T型とL型があります。【材質】SS40...

詳細情報を確認する

  • 商品選択:
    アンカー
  • 材質:
    SS400
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 厚み(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M6 ANCBK-3030L

アンカーブラケット(SS400) M6 ANCBK-3030L

M6 ANCBK-3060L

アンカーブラケット(SS400) M6 ANCBK-3060L

M6 ANCBK-3030B

アンカーブラケット(SS400) M6 ANCBK-3030B

M6 ANCBK-3060B

アンカーブラケット(SS400) M6 ANCBK-3060B

製品仕様

-M6
ANCBK-3030L
M6
ANCBK-3060L
M6
ANCBK-3030B
M6
ANCBK-3060B
材質SS400
表面処理三価クロメート
質量340g687g594g1048g
推奨締結部品
(別売)
CSW-06-18(2ヶ)
NSM-06-6(2ヶ)
NH-06-RE(2ヶ)
CSW-06-18(4ヶ)
NSM-06-6(4ヶ)
NH-06-RE(4ヶ)
CSW-06-15(4ヶ)
NSM-06-6(4ヶ)
NH-06-RE(4ヶ)
CSW-06-15(8ヶ)
NSM-06-6(8ヶ)
NH-06-RE(8ヶ)

使用例

アンカーブラケット使用例

アンカーブラケット(SS400) アンカーブラケット使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
35
150
T型
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
30
200
L型
10

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
65
150
T型
10

1個

3,697( 4,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
60
200
L型
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームのアンカーブラケットです。T型とL型があります。【材質】SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカーブラケット(SS400)

アンカーブラケット(SS400)

    レベリングフット/アンカープレート

    レベリングフット/アンカープレート

      アンカーブラケット 400

      アンカーブラケット 400

        アンカープレート

        アンカープレート

          アンカーブラケット

          アンカーブラケット

            ゴム座

            ゴム座

              ゴムクッション

              ゴムクッション

                アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                  AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A

                  AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A

                    アルミフレーム用アンカースタンド

                    アルミフレーム用アンカースタンド

                      Line5・6・8 クランピングプレート CLP

                      Line5・6・8 クランピングプレート CLP

                        アルミフレーム用アンカースタンド

                        アルミフレーム用アンカースタンド

                          アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ

                          アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック 鍋清 エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,197円 358円 2,212円 478円 2,149円 118円 151円 1,692円 2,197円 905円 1,570円 1,118円 756円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 アンカー - アンカー - アンカー - - アンカー アンカー アンカー - アンカー アンカー
                            材質 SS400 - - - - - - - SS400 - - - -
                            表面処理 三価クロメート - - - - - - - 三価クロメート - - - -
                            厚み(mm) 6 - - - - - - - 6 - - - -

                            アンカーブラケット(SS400)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アルミフレームのアンカー
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/01
                            アルミフレームで組立したフレームが高さがあり、
                            倒れそうなのでアンカー用にこれを使用。
                            いろいろな部位があるので助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました