(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラッチ

ステンレスラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円

ステンレスラッチFA装置の構造部材・材質 : SUS304・表面処理 : 光沢...

詳細情報を確認する

  • 商品選択:
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    光沢研磨
  • 適用シリーズ:
    M6

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスラッチ 外形図01

製品仕様

  • 材質 : SUS304
  • 表面処理 : 光沢研磨
  • 質量: 50g
  • M6シリーズ(30mm)
 

【推奨締結部品(別売)】

  • CSS-04-12(4ヶ)、NSMS-06-4(4ヶ)、NH-06-GR(4ヶ)

 

使用例

使用方法

ステンレスラッチ 使用例01

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-06

10

1個

2,097( 2,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスラッチFA装置の構造部材・材質 : SUS304・表面処理 : 光沢研磨・質量: 50g・M6シリーズ(30mm)

カタログ

 

Loading...

LT-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラッチの型番LT-06のページです。
型番LT-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラッチ

ステンレスラッチ

    マグネットキャッチスペーサ

    マグネットキャッチスペーサ

      マグネットキャッチベース

      マグネットキャッチベース

        クリーンマグネットキャッチ

        クリーンマグネットキャッチ

          マグネットキャッチ用受座

          マグネットキャッチ用受座

            マグネットキャッチ DMCタイプ

            マグネットキャッチ DMCタイプ

              マグネットキャッチセット

              マグネットキャッチセット

                フレーム取付用ボールキャッチセット

                フレーム取付用ボールキャッチセット

                  ステンレス打掛錠40

                  ステンレス打掛錠40

                    セーフティドアスイッチ

                    セーフティドアスイッチ

                      磁気形近接センサGLS

                      磁気形近接センサGLS

                        パネル取付用マグネットキャッチ

                        パネル取付用マグネットキャッチ

                          ラッチハンドル25

                          ラッチハンドル25

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 2,097円 618円 298円 998円 288円 328円 968円 785円 4,342円 6,288円 1,939円 520円 1,935円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ボールキャッチ セーフティドアスイッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            材質 SUS304 A6063S-T5 - - SUS430 - SPCC,ABS - - - - - -
                            表面処理 光沢研磨 アルマイト - - - なし 三価クロメート - - - - - -
                            適用シリーズ M6 M4/M8 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスラッチのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備周りの安全柵製作時に付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            溶接ロボットの近接エリアに作業者との隔壁として設けた安全柵製作時に利用のフレーム材タイプ:AFSに対し用途に応じ各種専用部品を組み合わせる中の一つとして使用しました。型番:LT-06含め各種アクセサリー類が豊富で容易に在り物での製作が叶うため、重宝しています。(専用部品としてのメリットが享受出来る→選定手間の軽減や実装の簡便化等)良好な操作性等にも過不及無い満足をした結果、以降の類似用途にはこの商品を利用する様になりました。(当社別工場にも横展開)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました