(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチエンドコネクタ

マルチエンドコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,597円 ~ 2,997円
税込価格
1,757円 ~ 3,297円

端面をタップ加工したフレームを角度を自在に固定するブラケット。【特長】・材質は...

詳細情報を確認する

  • 角度:
    フリー
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 表面処理:
    焼付塗装

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M4シリーズ

ABME-2020-4-Lの外形図 左側タイプ

ABME-2020-4-L
左側タイプ

ABME-2020-4-Rの外形図 右側タイプ

ABME-2020-4-R
右側タイプ

M6シリーズ

ABME-3030-6-Lの外形図 左側タイプ

ABME-3030-6-L
左側タイプ

ABME-3030-6-R 右側タイプ

ABME-3030-6-R
右側タイプ

M8シリーズ

ABME-4040-8-Lの外形図 左側タイプ

ABME-4040-8-L
左側タイプ

ABME-4040-8-Rの外形図 右側タイプ

ABME-4040-8-R
右側タイプ

製品仕様

マルチエンドコネクタの外観

外観

  • 材質:亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
  • 表面処理:焼付塗装
 

M4シリーズ

  • 付属部品:締結ボルト
    CS-04-08(2ヶ)
    NSM-04-4(2ヶ)
    NH-04-RE(2ヶ)
  • 質量:100g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。

M6シリーズ

  • 付属部品:締結ボルト
    CS-06-12(2ヶ)
    NSM-06-6(2ヶ)
    NH-06-RE(2ヶ)
  • 質量:316g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。

M8シリーズ

  • 付属部品:締結ボルト
    CS-08-18(2ヶ)
    NSM-08-8(2ヶ)
    NH-08-RE(2ヶ)
  • 質量:780g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。

使用例

■マルチエンドコネクタの取付例

マルチエンドコネクタの取付例

フレームの面に取付の際は、ドライバー等でツメを折って使用。

 

■ABME-2020-4の取付例1

ABME-2020-4の取付例1
 

■ABME-2020-4の取付例2

型番リスト

型番
フレームシリーズ
仕様
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
左側タイプ
20
20
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
右側タイプ
20
20
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
左側タイプ
30
30
10

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
右側タイプ
30
30
10

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
左側タイプ
40
40
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
右側タイプ
40
40
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

端面をタップ加工したフレームを角度を自在に固定するブラケット。
【特長】
・材質は亜鉛ダイカスト。
・締結ボルトはスチール製が付属。
・右向きと左向きがある。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチエンドコネクタ

マルチエンドコネクタ

    Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

    Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

      Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

      Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

        6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

        6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

            Line8 アングルヒンジ80(AHI)

            Line8 アングルヒンジ80(AHI)

              Line8 アングルヒンジ40(AHI)

              Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                  M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

                  M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

                    5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット

                      トラスジョイントS

                      トラスジョイントS

                        Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                        Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                          トラスキャップS

                          トラスキャップS

                            メーカー エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 1,597円 3,570円 3,060円 329円 489円 9,400円 4,794円 489円 842円 328円 418円 4,182円 163円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー 45度 フリー 45度 フリー 45度
                            材質 亜鉛ダイカスト - - - - - - - A6063S-T5 - - - -
                            表面処理 焼付塗装 - - - - - - - アルマイト処理 - - - -

                            マルチエンドコネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製作台車に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/09
                            製作した台車のフレーム角に使用しました。角度も自在に変えられるので、製作した台車にも安易に取り付けられました。機会があれば、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備品(治具類)製作時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            生産設備品(治具類)製作時に使用のアルミフレーム締結用付帯部品として利用しています。製作現場から生産現場への移動時にはなるべく、小型で移動したいという意図からこちらの商品を採択しています。この商品を利用することで、現場で任意の角度調整による締結が容易となるため、使い勝手に長け大変重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フレームの適応シリーズを教えてください。
                            A
                            M4シリーズとM6シリーズとM8シリーズです。

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました