(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M6シリーズ クロスブラケット

M6シリーズ クロスブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
318円 ~ 558円
税込価格
350円 ~ 614円

フレームを十字にクロスする際に固定するブラケット。【特長】・材質は鉄製(SPH...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BXLM-5060-6の外形図

BXLM-5060-6

BXRM-5060-6の外形図

BXRM-5060-6

製品仕様

BXLM-5060-6

BXLM-5060-6の外観

外観

  • 質量:88g
-締結ボル卜四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15(4ヶ)NSM-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)
CNHCSW-06-15(4ヶ)

BXRM-5060-6

BXRM-5060-6の外観

外観

  • 質量:88g
-締結ボル卜四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15(4ヶ)NSM-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)
CNHCSW-06-15(4ヶ)

使用例

取付例

BXLM-5060-6の取付例

BXLM-5060-6

BXRM-5060-6の取付例

BXRM-5060-6

型番リスト

型番
仕様
セット販売
締結ボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BXRM-5060-6の対称件
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10

1個

318( 350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体はBXRM-5060-6の対称件
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
APB-06-15 (4ヶ)
10

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体はBXRM-5060-6の対称件
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-06-15 (4ヶ)
10

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BXLM-5060-6の対称件
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10

1個

318( 350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体はBXLM-5060-6の対称件
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
APB-06-15 (4ヶ)
10

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体はBXLM-5060-6の対称件
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-06-15 (4ヶ)
10

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを十字にクロスする際に固定するブラケット。
【特長】
・材質は鉄製(SPHC、三価クロメート)。
・ボルト、ナットセットでBNH、CNHあり。
・ステンレス製は非対応。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M6シリーズ クロスブラケット

M6シリーズ クロスブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

          5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

          5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

            8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

            8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

              8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

              8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                SプレートブラケットL

                SプレートブラケットL

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                    6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                      5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                        補強プレート25

                        補強プレート25

                          補強プレート40 

                          補強プレート40 

                            メーカー エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 318円 701円 156円 668円 117円 178円 879円 256円 78円 177円 72円 1,323円 1,461円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            形状 曲げタイプ コーナータイプ 曲げタイプ コーナータイプ 曲げタイプ 角タイプ コーナータイプ 角タイプ 角タイプ T型・十字型 角タイプ 角タイプ 角タイプ
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ HFS6シリーズ用 - HFS5シリーズ用 HFS5シリーズ用 HFS8-45シリーズ用 - SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) HFS6シリーズ用 HFS6シリーズ用 HFS5シリーズ用 ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)
                            材質 スチール - - - - - - ステンレス - - - SUS304 SUS304
                            材質詳細 SPHC - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 三価クロメート - - - - - - - - - - - -

                            M6シリーズ クロスブラケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フレーム固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            フレームを十字にクロスさせる際に使用しました。
                            ピッチもズレずに固定出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フレームの適応シリーズを教えてください。
                            A
                            M6シリーズです。

                            板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました