(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つまみ取手

つまみ取手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

・FA装置の構造部材になります。【材質】エラストマー[TPE] アルミニウム合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アルミフレーム用
  • 取付方法:
    めねじ
  • 取付フレーム:
    M4タイプ
  • 材質:
    エラストマー[TPE] アルミニウム合金[AL]
  • 表面処理:
    塗装

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

つまみ取手 外形図

製品仕様

  • 材質
    (1)エラストマー(TPE)
    (2)アルミニウム合金(AL)
  • 表面処理:塗装
  • 質量:6g

付属部品

TSB-04-12(1ヶ)

使用例

取付例

つまみ取手 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KNOB-04

10

1個

728( 801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】エラストマー[TPE] アルミニウム合金[AL]

カタログ

 

Loading...

KNOB-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ取手の型番KNOB-04のページです。
型番KNOB-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つまみ取手

つまみ取手

    取手Dタイプ

    取手Dタイプ

      取手レールキャップA

      取手レールキャップA

        取手レールキャップB

        取手レールキャップB

          取手Aタイプ

          取手Aタイプ

            アルミ取手 HDL2

            アルミ取手 HDL2

              プラキャビネット取手

              プラキャビネット取手

                取手Cタイプ

                取手Cタイプ

                  ポリアミドハンドル 樹脂製取手

                  ポリアミドハンドル 樹脂製取手

                    角度付アルミ取手 HDL

                    角度付アルミ取手 HDL

                      樹脂取手

                      樹脂取手

                        ステンレス取手

                        ステンレス取手

                          パイプフレーム用取手 DTP-4654

                          パイプフレーム用取手 DTP-4654

                            メーカー エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 728円 791円 181円 181円 308円 1,597円 642円 1,172円 1,740円 1,497円 848円 1,297円 1,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アルミフレーム用 アルミフレーム用 当て板・専用ナット 当て板・専用ナット アーチ型 U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・変形 U字型・ストレート U字型・ストレート アルミフレーム用
                            取付方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 丸穴 丸穴 めねじ 丸穴 丸穴 丸穴 めねじ 丸穴
                            取付フレーム M4タイプ - - - - - - - - M4タイプとM6タイプ M6タイプとM8タイプ M6タイプ M6タイプとM8タイプ
                            材質 エラストマー[TPE] アルミニウム合金[AL] - - - - アルミダイカスト[ADC-12] - - - アルミダイカスト[ADC-12] ABS樹脂 SUS304 ポリアミド[PA]
                            表面処理 塗装 - - - - 焼付塗装 - - - 焼付塗装 - - -

                            つまみ取手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            つまみ取手
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/25
                            製作品扉のつまみ取手に使用しました。
                            穴を開けて、両側から締めこむだけなので、簡単に取付できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました