(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M6 扉トロリー

M6 扉トロリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,609円
税込単価
11,670円

【特長】・FA装置の構造部材・組み替えによりR・Lのセッティングが可能です

詳細情報を確認する

  • 用途:
    吊引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 本体材質:
    A6063S-T5
  • ローラー部材質:
    ポリアセタール
  • ボルト材質:
    SCM435
  • 許容荷重(N):
    400(2ヶ使用時)
  • 取付フレーム:
    M6タイプ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AFRS-TRT

扉トロリー AFRS-TRTの外形図

※組み替えによりR・Lのセッティングが可能です。

製品仕様

材質本体:A6063S-T5
ローラー部:ポリアセタール
ボルト:SCM435
許容荷重400N(2ヶ使用時)
質量205g
付属部品CS-06-12 2ヶ
六角穴付きボルト 2ヶ
M6×15(ゆるみ防止付き)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFRS-TRT

10

1個

10,609( 11,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA装置の構造部材
・組み替えによりR・Lのセッティングが可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

AFRS-TRTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 扉トロリーの型番AFRS-TRTのページです。
型番AFRS-TRTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M6 扉トロリー

M6 扉トロリー

    M6 スライドレール

    M6 スライドレール

      ジョイント

      ジョイント

        ガラスレール

        ガラスレール

          M6 Iトロリー

          M6 Iトロリー

            スライダー

            スライダー

              折り戸用ガイド

              折り戸用ガイド

                M6 ストッパー AFRS-ST

                M6 ストッパー AFRS-ST

                  エンドプレート

                  エンドプレート

                    スライドレール樹脂タイプ

                    スライドレール樹脂タイプ

                      スライドレール3列 定尺

                      スライドレール3列 定尺

                        引戸レール3列 定尺

                        引戸レール3列 定尺

                          スライドレール2列 定尺

                          スライドレール2列 定尺

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 10,609円 5,997円 5,997円 998円 6,997円 728円 2,235円 4,197円 848円 - 2,035円 6,506円 1,485円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 23日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   7日目   5日目  
                            用途 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 - 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 アルミ アルミ アルミ 樹脂 アルミ - - 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂
                            本体材質 A6063S-T5 アルミ合金[AL] A6N01S-T5 ABS樹脂[ABS] アルミ合金鋳物[AC3A] 特殊ポリエチレン[PE] SUS304 - ウレタンゴム[U] A6063S-T5 - - - -
                            ローラー部材質 ポリアセタール - - - ポリアセタール - - - - - - - -

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました