(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーガイド

バーガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
968円
税込価格
1,065円

・FA装置の構造部材になります。【材質】ポリプロピレン[PP]

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接続用アクセサリ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン[PP]
  • 取付フレーム:
    M6タイプ
  • 色:
    ブラック
  • 定尺(mm):
    2500

商品情報

外形図

バーガイド 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 定尺:2,500mm
  • 色:ブラック
  • 質量:181.5g/本

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GPP-0513

10

1個

968( 1,065円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ポリプロピレン[PP]

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーガイド

バーガイド

    ケーブルクランプ円形タイプ

    ケーブルクランプ円形タイプ

      ケーブルクランプひし形タイプ

      ケーブルクランプひし形タイプ

        バーホルダー

        バーホルダー

          Line8 テレスコープクランプレバー

          Line8 テレスコープクランプレバー

            TスロットアシストB55

            TスロットアシストB55

              ケーブルリング SF用 小

              ケーブルリング SF用 小

                ケーブルクランプSS(後入れ)

                ケーブルクランプSS(後入れ)

                  シャフトクランプ

                  シャフトクランプ

                    バークランプ

                    バークランプ

                      シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

                      シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

                        パッドアイ40

                        パッドアイ40

                          スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

                          スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

                            メーカー エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS
                            通常価格 968円 2,560円 2,560円 108円 2,189円 712円 974円 2,572円 1,303円 978円 - 1,444円 383円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ - 接続用アクセサリ - ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ - - フック
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - アルミ - 樹脂 アルミ アルミ アルミ ステンレス ステンレス
                            材質詳細 ポリプロピレン[PP] - - ポリアセタール[POM] - - - - - A6063S-T5 - - -
                            取付フレーム M6タイプ - - M6タイプ - - - - - M6タイプ - - -
                            ブラック - - ブラック - - - - - - - - -

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました