(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS2-V
真空タンク 縦型VS-Vシリーズ チャンバータテV

真空タンク 縦型VS-Vシリーズ VS2-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,531円
税込単価
39,084円

【特長】・各種真空装置の補助タンクとしてご使用頂けます。・タンクの材質は耐食性...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    縦型
  • フランジ呼び径:
    NW25
  • 材質:
    SUS304

VS2-V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空タンク 縦型VS-Vシリーズ 外形図

規格表

真空タンク 縦型VS-Vシリーズ 規格表

注意・禁止事項

  • 本タンクは真空専用です、加圧用途には使用しないでください。
  • 液体容器として使用しないでください。
  • タンク内外面は素材肌のままです。材料の特性上、外観に軽度のキズが付いている場合がありますが、真空タンクとしての機能に問題は有りません。
  • タンク胴体部には溶接管を使用しています。溶接部に、若干のビード盛り上がりが残っています。

型番リスト

型番
容量(L)
胴体部外径A(φ)
全長L(mm)
取付穴ピッチD(mm)
座面幅C(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS2-V

2
114.3
261
105
125
10

1個

35,531( 39,084円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種真空装置の補助タンクとしてご使用頂けます。
・タンクの材質は耐食性に優れたSUS304です。
・機能重視でシンプルなタンクで、設置方法も縦横の選択が出来ます。
・容量は1L~30Lまでラインナップがあります。※30L以上の容量も近日ラインナップ予定。
・タンクは真空に十分耐え得る強度を有しております。(大気圧101.3kPaに耐え得る強度)。
・リーク検査を実施した後に出荷します。

カタログ

VS2-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空タンク 縦型VS-Vシリーズの型番VS2-Vのページです。
型番VS2-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空タンク 縦型VS-Vシリーズ

真空タンク 縦型VS-Vシリーズ

    真空タンク 横型VS-Hシリーズ

    真空タンク 横型VS-Hシリーズ

      ロボットスタンド-ファナック

      ロボットスタンド-ファナック

        スチール製折りたたみコンテナ

        スチール製折りたたみコンテナ

          ニューマークII オプション スライドレール金具

          ニューマークII オプション スライドレール金具

            ロボットスタンド-安川電機

            ロボットスタンド-安川電機

              ロボットスタンド-ヤマハ

              ロボットスタンド-ヤマハ

                ロボットスタンド-エプソン

                ロボットスタンド-エプソン

                  ロボットスタンド-デンソーウェーブ

                  ロボットスタンド-デンソーウェーブ

                    遮光・吸光シートスーパーブラックIR SBIRシリーズ

                    遮光・吸光シートスーパーブラックIR SBIRシリーズ

                      BP31 分岐取付台・スリムブレーカ・協約形ブレーカ用

                      BP31 分岐取付台・スリムブレーカ・協約形ブレーカ用

                        ハードブラケットS3060・DE

                        ハードブラケットS3060・DE

                          パネルステー30

                          パネルステー30

                            メーカー 赤田工業 赤田工業 ミスミ ステック(ゼオン化成) サカエ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン 日東工業 SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 33,382円 33,234円 - 58,175円 597円 - - - - 33,306円 1,482円 681円 347円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   8日目~   8日目   3日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 縦型 横型 - - - - - - - - - - -
                            フランジ呼び径 NW25 NW25 - - - - - - - - - - -
                            材質 SUS304 SUS304 - - - - - - - - - - -

                            真空タンク 縦型VS-Vシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VS1-V
                            VS15-V
                            VS20-V
                            VS3-V
                            VS30-V
                            VS5-V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            胴体部外径A
                            (φ)
                            全長L
                            (mm)
                            取付穴ピッチD
                            (mm)
                            座面幅C
                            (mm)

                            33,382円

                            ( 36,720円 )
                            1個 -

                            22日目

                            101114.3151105125

                            69,968円

                            ( 76,965円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1015216.3478190225

                            89,370円

                            ( 98,307円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1020267.4420245280

                            37,613円

                            ( 41,374円 )
                            1個 -

                            10日目

                            103165.2196155175

                            100,218円

                            ( 110,240円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1030267.4605245280

                            41,650円

                            ( 45,815円 )
                            1個 -

                            16日目

                            105165.2296155175

                            真空タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました