販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | 表面処理 | 切断寸法 | 切断公差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~3,000mm | A6063S-T5 | 185N/mm2 | 166.0mm2 | 0.448 kg/m | Ix 0.59×104mm4 | Iy 0.93×104mm4 | シルバー: アルマイト処理 (平均5μm以上)、 クリア電着塗装※ | mm単位 | ±0.3mm (≦2m) |
※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
Loading...
【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。