(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    アルミ
  • 本体材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装

商品情報

外形図

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05 外形図01

製品仕様

  • 表面処理:シルバー:アルマイト処理(平均5Mm以上)、クリア電着塗装
  • 材質:A6063S-T5
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:130.8mm2
  • 質量 :0.353kg/m
  • 断面二次モーメント:lx0.25×104mm4、ly0.78×104mm4

使用例

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05 使用例01

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGRL-05-6-[15-3000/1]

15 ~ 3000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05

スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05

    スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRU-05

    スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRU-05

      スライドレール樹脂タイプ

      スライドレール樹脂タイプ

        サッシガイド40(上)

        サッシガイド40(上)

          Line5・6・8 ウェアガイド WGF

          Line5・6・8 ウェアガイド WGF

            サッシガイド40(下)

            サッシガイド40(下)

              吊り引戸用フレーム

              吊り引戸用フレーム

                スロットコネクタS 定尺

                スロットコネクタS 定尺

                  アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                  アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                    サッシガイド25(上)

                    サッシガイド25(上)

                      Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

                      Line6・8 スライドドアレール ASDRH/ASDRL

                        Line8 レールプロファイル RPL

                        Line8 レールプロファイル RPL

                          スライドレール2列 定尺

                          スライドレール2列 定尺

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 - - - - 1,839円 - - 799円 467円 - 1,231円 - 1,485円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目   5日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 フレーム フレーム フレーム - アクセサリ - フレーム アクセサリ アクセサリ - フレーム フレーム アクセサリ
                            材質 アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ - 樹脂
                            本体材質 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました