・表面処理 シルバー: アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
・切断寸法 mm単位
・切断公差 ±0.3mm(≦2m)
販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
15~3,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 1507.2 mm2 | 4.069 kg/m | lx 30.1×104 mm4 | ly 39.6×104 mm4 |
Loading...
【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。