(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ブラケットフレームは基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120 外形図

製品仕様

・表面処理 シルバー: アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
・切断寸法 mm単位
・切断公差 ±0.3mm(≦2m)

販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~3,000 mmA6N01S-T5245 N/mm2723.6 mm21.954 kg/mlx 0.28×104 mm4ly 78.3×104 mm4

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFF-40120-[15-3000/1]

15 ~ 3000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラケットフレームは基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120

    ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3055

    ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3055

      ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3090

      ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3090

        ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3565

        ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3565

          ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060

          ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060

            ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

            ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

              ブラケットフレーム M4シリーズ AFL-2020

              ブラケットフレーム M4シリーズ AFL-2020

                ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-4080

                ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-4080

                  ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037

                  ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037

                    スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFP-0545

                    スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFP-0545

                      ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3030

                      ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3030

                        ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-80160

                        ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-80160

                          ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

                          ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック SPシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ -
                            材質 A6N01S-T5 A6063S-T5 (205) A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 -

                            ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-40120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました