(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020 外形図

製品仕様

表面処理シルバーアルマイト処理(5μm以上)
クリア電着塗装
切断寸法mm単位
切断公差±0.3mm(≦2m)
 

※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

技術情報

販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~3,000mmA6063S-T5(205)225 N/mm2325.5mm20.897 kg/mlx 0.94×104mm4ly 1.29×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFM-2020-4-[15-3000/1]

15 ~ 3000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます。
・フレームT溝と合う位置にエッジライン(ケガキ線)があり、このライン上に穴加工を行うと適合するフレームと側面が合います。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020

    ブラケットフレーム M4シリーズ AFL-2020

    ブラケットフレーム M4シリーズ AFL-2020

      ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060

      ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060

        ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037

        ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037

          ブラケットフレーム M4シリーズ AFLH-4040

          ブラケットフレーム M4シリーズ AFLH-4040

            ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-4080

            ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-4080

              ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3090

              ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3090

                ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

                ブラケットフレーム M8シリーズ AFL-4040

                  ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3030

                  ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3030

                    ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-4072

                    ブラケットフレーム M8シリーズ AFF-4072

                      ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-60120

                      ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-60120

                        ブラケットフレーム M6シリーズ AFLH-6060

                        ブラケットフレーム M6シリーズ AFLH-6060

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 A6063S-T5 (205) A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 (205) A6N01S-T5 A6N01S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 (205)
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上)
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装

                            ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました