(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    アルミ
  • 本体材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
タップ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

    スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

    スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

        スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

        スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

          シールカバーSS

          シールカバーSS

            スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

            スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

              ソレノイド付安全スイッチ

              ソレノイド付安全スイッチ

                Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                  折戸スライダ

                  折戸スライダ

                    シールカバーL

                    シールカバーL

                      シールカバーS

                      シールカバーS

                        ドアシール

                        ドアシール

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - 1,399円 - 21,048円 - 2,192円 2,559円 1,757円 1,854円 68円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   3日目~   5日目   7日目   3日目~   7日目~   3日目   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 - 引戸用 - - - - - - -
                            種類 フレーム フレーム フレーム フレーム - フレーム - - - - - - -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ - - - - - - -
                            本体材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 - A6063S-T5 - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - -

                            スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                            当社が顧客より設計を含めて製作を依頼された、アルミサッシ窓の外側に取り付けるスライドドアの引き戸の上下フレームに使用しています。アルミフレームメーカーに加工を依頼すると納期がかなりかかるので、自社で加工しました。NC等があれば加工は楽だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました