販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
15~4,000mm | A6063S-T5 | 185N/mm2 | 81.92mm2 | 0.221kg/m | lx 0.074×104mm4 | ly 0.499×104mm4 |
※1:商品を安全に発送するため、販売寸法が設定されております。
表面処理 | シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装※ |
---|---|
切断寸法 | mm単位 |
切断公差 | ±0.3mm(≦2m) |
※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
Loading...
【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。