(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    アルミ
  • 本体材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045の寸法図 ○NIC規格タップ位置

寸法図
○NIC規格タップ位置

製品仕様

M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045の外観

外観

表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

  • ※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

技術データ

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000mm15~3,000mmA6063S-T5185 N/mm2261.4mm20.706kg/mlx 5.32×104mm4ly 1.14×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、エヌアイシ・オートテック社にお問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
10

1個

-( - )

4日目

W(両端面)
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・特殊な形状のデザインでそのまま組合せしたりブラケットや追加工等で組合せが可能。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・パネル引戸用の材料や、パネル3列溝タイプとして。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

    扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

    扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

      パネルフレーム2040

      パネルフレーム2040

        フレーム取付用ステーセット

        フレーム取付用ステーセット

          扉フレーム

          扉フレーム

            パネルフレームSS

            パネルフレームSS

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                  Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                  Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

                      扉用キャスタキット

                      扉用キャスタキット

                        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

                        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

                          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

                          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

                            メーカー エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - 189円 5,809円 3,442円 - 3,867円 68円 - - - 851円 - -
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            用途 引戸用 - - - - - - 引戸用 - - - 引戸用 引戸用
                            種類 フレーム - - - - - - フレーム - - - フレーム フレーム
                            材質 アルミ - - - - - - アルミ - - - アルミ アルミ
                            本体材質 A6063S-T5 - - - - - - A6063S-T5 - - - A6063S-T5 A6063S-T5
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - アルマイト処理(平均5μm以上) - - - アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上)

                            スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました