(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

安全柵の扉のフレームに使用
評価 4.0満足度:4.02020/04/08
設備の安全柵フレームで、扉の上下フレームに、このスライドドアフレーム(AFR-2030)を使用しました。扉にはアクリル板を使いました。30mmのアルミフレームに、このスライドドアフレームをネジ止めするためのネジ穴を加工しましたが、スライドドアフレームの下に出っ張った側面の取り付け板が短かったので、穴がエッジすれすれになってしまいました。もう少し取り付け板が長いと良かったです。また、同じスライドドアフレームを上下に使っているので、扉を取り付ける際に、アクリル板を曲げて無理やり押し込んで取り付けました。一般的なアルミサッシのように、上用と下用の溝の深さが違う商品があるとうれしいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    安全柵の扉のフレームに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/08
    設備の安全柵フレームで、扉の上下フレームに、このスライドドアフレーム(AFR-2030)を使用しました。扉にはアクリル板を使いました。30mmのアルミフレームに、このスライドドアフレームをネジ止めするためのネジ穴を加工しましたが、スライドドアフレームの下に出っ張った側面の取り付け板が短かったので、穴がエッジすれすれになってしまいました。もう少し取り付け板が長いと良かったです。また、同じスライドドアフレームを上下に使っているので、扉を取り付ける際に、アクリル板を曲げて無理やり押し込んで取り付けました。一般的なアルミサッシのように、上用と下用の溝の深さが違う商品があるとうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

    スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

    スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

            フレーム取付用ステーセット

            フレーム取付用ステーセット

              扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

              扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

                パネルフレームSS

                パネルフレームSS

                  パネルフレーム2040

                  パネルフレーム2040

                    扉フレーム

                    扉フレーム

                      スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

                      スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

                        引戸連結用ブラケットキット

                        引戸連結用ブラケットキット

                          扉用キャスタキット

                          扉用キャスタキット

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ
                            通常価格 - - - - - 3,442円 189円 3,867円 5,809円 - - 817円 851円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 - - - - - 引戸用 引戸用 -
                            種類 フレーム フレーム フレーム フレーム フレーム - - - - - フレーム アクセサリ -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - - - - アルミ アルミ -
                            本体材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - A6063S-T5 - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - アルマイト処理(平均5μm以上) - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。