(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フラット
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定43件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバーの外形図

製品仕様

表面処理シルバーアルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
切断寸法mm単位
切断公差±0.3mm(≦2m)
在庫寸法4,000mm
販売寸法※115~2,000mm
シルバー

※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

※1販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。
販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

規格表

型式H
(mm)
W
(mm)
R材質断面積
(mm2
質量
( kg/m)
断面二次モーメント
( mm4
AFFB-025022250.3A6063S-T549.80.134lx 0.002×104ly 0.26×104
AFFB-015055150.3A6063S-T5750.203lx 0.015×104ly 0.14×104
AFFB-03005301500.405lx 0.031×104ly 1.13×104
AFFB-0400540A6063S-T5(205)199.90.54lx 0.042×104ly 2.66×104
AFFB-0450545A6063S-T52550.608lx 0.047×104ly 3.80×104
AFFB-06005603000.81lx 0.063×104ly 8.99×104
AFFB-08005804001.08lx 0.083×104ly 21.3×104
AFFB-09005904501.22lx 0.094×104ly 30.4×104
AFFB-120051206001.62lx 0.13×104ly 72.0×104
AFFB-0151010150.3A6063S-T51500.405lx 0.13×104ly 0.28×104
AFFB-03010303000.81lx 0.25×104ly 2.25×104
AFFB-0401040A6063S-T5(205)4001.08lx 0.33×104ly 5.33×104
AFFB-0601060A6063S-T56001.62lx 0.50×104ly 18.0×104
AFFB-0801080A6063S-T5(205)8002.16lx 0.67×104ly 42.7×104
AFFB-0901090A6063S-T59002.43lx 0.75×104ly 60.7×104
AFFB-1201012012003.24lx 1.00×104ly 144.0×104
AFFB-0451212450.3A6063S-T5(205)539.91.46lx 0.65×104ly 9.11×104
AFFB-0601260719.91.94lx 0.86×104ly 21.6×104
AFFB-09012901079.92.92lx 1.30×104ly 72.9×104
AFFB-0151515150.3A6063S-T52250.608lx 0.42×104ly 0.42×104
AFFB-03015304501.22lx 0.84×104ly 3.38×104
AFFB-06015609002.43lx 1.69×104ly 27.0×104
AFFB-0801580A6063S-T5(205)12003.24lx 2.25×104ly 64.0×104
AFFB-0901590A6063S-T513503.65lx 2.53×104ly 91.1×104
AFFB-10015100A6063S-T5(205)1499.94.05lx 2.81×104ly 125.0×104
AFFB-12015120A6063S-T518004.86lx 3.38×104ly 216.0×104
AFFB-20015※22002999.88.099lx 5.62×104ly 999.8×104
AFFB-25015※22503749.810.124lx 7.03×104ly 1952.8×104
AFFB-0152020150.3A6063S-T53000.81lx 1.00×104ly 0.56×104
AFFB-02020200.5A6063S-T5(205)399.81.08lx 1.33×104ly 1.33×104
AFFB-03020300.3A6063S-T56001.62lx 2.00×104ly 4.50×104
AFFB-04020400.5A6063S-T5(205)8002.16lx 1.89×104ly 9.10×104
AFFB-06020600.3A6063S-T512003.24lx 4.00×104ly 36.0×104
AFFB-0802080A6063S-T5(205)16004.32lx 5.33×104ly 85.3×104
AFFB-0902090A6063S-T518004.86lx 6.00×104ly 121.5×104
AFFB-10020100A6063S-T5(205)20005.4lx 6.66×104ly 166.6×104
AFFB-12020120A6063S-T524006.48lx 8.00×104ly 288.0×104
AFFB-200202003999.810.8lx 13.3×104ly 1333.1×104
AFFB-250202504999.813.5lx 16.7×104ly 2603.8×104
AFFB-0303030301A6063S-T5(205)899.12.43lx 6.73×104ly 6.73×104
AFFB-06030601799.14.86lx 13.5×104ly 53.9×104
AFFB-0404040401A6063S-T5(205)1599.14.32lx 21.3×104ly 21.3×104
AFFB-08040803199.18.64lx 42.6×104ly 170.5×104

※2 AFFB-20015 AFFB-25015の在庫寸法は3,000mmとなります。

型番リスト

型番
材質
寸法(W)(mm)
高さ(H)(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A6063S-T5
15
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
15
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
15
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
15
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
20
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
25
2
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
30
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
30
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
30
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
30
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
30
30
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
40
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
40
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
40
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
40
40
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
45
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
45
12
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
60
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
60
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
60
12
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
60
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
60
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
60
30
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
80
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
80
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
80
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
80
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
80
40
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
90
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
90
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
90
12
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
90
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
90
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
100
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5 (205)
100
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
120
5
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
120
10
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
120
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
120
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
200
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
200
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
250
15
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

A6063S-T5
250
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

    スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

    スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

        アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

        アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

            汎用アルミフレーム チャンネル

            汎用アルミフレーム チャンネル

              汎用アルミフレーム フラットバー

              汎用アルミフレーム フラットバー

                汎用アルミフレーム アングル

                汎用アルミフレーム アングル

                  アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

                  アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                        1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

                        1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

                          DINレール素材

                          DINレール素材

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS エスコ SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 6,200円 829円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   5日目~   5日目~   2日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 フラット アングル(L字) アングル(L字) フラット アングル(L字) チャンネル(コの字) フラットバー アングル(L字) アングル(L字) 角形 チャンネル(コの字) - レール
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - - - - -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 - - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバーのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            ミニテーブルソー構築の高さ調整に
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/14
                            ミニテーブルソー構築にあたって、アルミ板を使用しましたが、1mm強の誤差があったため、その調整用として使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の作成
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            15×15で、実寸は一辺14.98mmでした。歪みもなく綺麗です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            設計して製作している加工機に使用しています。加工機のアルミフレームで製作した躯体内にエアシリンダなどの機器を取り付けるのに、この商品に必要な機器の取り付け穴や、アルミフレームへの取り付け穴などの追加工をして使っています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具製造
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/15
                            納期がもう少し早ければ良いなと思いました。製品自体は問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラケット
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/20
                            単価が安くサイズ豊富なフラットバーです。
                            納期に余裕があればコストダウンできます。
                            梱包が非常に手厚いので、簡素化しれ頂けるとさらによいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました