(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アングル(L字)
  • 材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装
  • 厚み(T)(mm):
    10

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm) 外形図

規格表

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm) 規格表

型番リスト

型番
寸法(W)(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

30
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

40
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

60
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

80
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

90
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

        汎用アルミフレーム アングル

        汎用アルミフレーム アングル

          汎用アルミフレーム フラットバー

          汎用アルミフレーム フラットバー

            汎用アルミフレーム 角パイプ

            汎用アルミフレーム 角パイプ

              アルミH型バー

              アルミH型バー

                汎用アルミフレーム チャンネル

                汎用アルミフレーム チャンネル

                  チャンネルラック (カット品)

                  チャンネルラック (カット品)

                    Line6・8 エッジプロファイル EPL

                    Line6・8 エッジプロファイル EPL

                      アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                        DINレール素材

                        DINレール素材

                          共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                          共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ 安田 ミスミ SUS イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - 6,886円 - - - - 829円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目~   5日目   3日目~  
                            種類 アングル(L字) フラット アングル(L字) アングル(L字) フラットバー 角パイプ - チャンネル(コの字) - アングル(L字) 角形 レール アングル(L字)
                            材質 A6063S-T5 - A6063S-T5 - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - - - - -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 - - - - - - - - - -
                            厚み(T)(mm) 10 - 5 - - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            丸のこのスライドガイドのレール
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            幅30mm、厚み10mmの等辺アングルを購入しました。700mmの長尺ですが、歪みは殆どありません。アルミ材ならではの高精度で、かつ10mmもあるので、剛性も十分です。他にはない規格なので、貴重です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました