(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アングル(L字)
  • 材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理(平均5μm以上)
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装
  • 厚み(T)(mm):
    5

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm) 外形図

規格表

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm) 規格表

型番リスト

型番
寸法(W)(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

30
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

40
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

60
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

80
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

90
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

        汎用アルミフレーム アングル

        汎用アルミフレーム アングル

          汎用アルミフレーム フラットバー

          汎用アルミフレーム フラットバー

            汎用アルミフレーム 角パイプ

            汎用アルミフレーム 角パイプ

              アルミH型バー

              アルミH型バー

                汎用アルミフレーム チャンネル

                汎用アルミフレーム チャンネル

                  Line6・8 エッジプロファイル EPL

                  Line6・8 エッジプロファイル EPL

                    アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                      チャンネルラック (カット品)

                      チャンネルラック (カット品)

                        共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                        共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                          DINレール素材

                          DINレール素材

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ 安田 ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 - - - - - - 6,886円 - - - - - 829円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目  
                            種類 アングル(L字) フラット アングル(L字) アングル(L字) フラットバー 角パイプ - チャンネル(コの字) アングル(L字) 角形 - アングル(L字) レール
                            材質 A6063S-T5 - A6063S-T5 - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - - - - -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 - - - - - - - - - -
                            厚み(T)(mm) 5 - 10 - - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            この商品は自社の設備の一部にガイドとして設置しました。製品の規格に合わせて設置された設備ですので、設計の段階から材料の規格等については十分に吟味されたものだったと思います。設計通りのものが設置できてよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラケット
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            ちょっとしたブラケット用にピッタリです。
                            納期が多少かかりますが、価格が非常に安価なので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました