(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム 外形図

製品仕様

・表面処理 シルバー: アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
・切断寸法 mm単位
・切断公差 ±0.3mm(≦2m)

販売寸法材 質引張強度断面積質 量断面二次モーメント
15~2,000 mmA6063S-T5185 N/mm232.3 mm20.087 kg/mlx 0.017×104 mm4ly 0.066×104 mm4

使用例

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム 仕様例

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFSJ-06-6-[15-2000/1]

15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

    8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

    8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレームシングルジョイントタイプ

      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレームシングルジョイントタイプ

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シンプルジョイントタイプ

          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム センタージョイントタイプ

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

            6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

              8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

              8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイント組み込み済みフレーム

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム 先入れダブルジョイントタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

                          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                          6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                            メーカー エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   2日目  
                            シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)
                            材質 A6063S-T5 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理(平均5μm以上) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 - - - - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました