(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高い合成を有する100×200サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 選定可能な長さの上限は2000㎜になります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

高剛性フレーム AFS-100200H-10の仕様

AFS-100200H-10の外観

AFS-100200H-10の外観

AFS-100200H-10の外形図 ○ NIC規格タップ位置

AFS-100200H-10の外形図
○ NIC規格タップ位置

販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~2,000mmA6N01S-T5245N/mm25611.1mm215.15kg/mlx 691.8×104mm4ly 2433.6×104mm4

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 2000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い合成を有する100×200サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・端面にM10TP加工が可能。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

(i)ご注意

  • 選定可能な長さの上限は2000㎜になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200H

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100H

            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100H

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

                高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

                高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150H

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150H

                    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

                      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   7日目~   4日目~   4日目   17日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 100 50 50 100 50 100 50 50 100 50 50 40 40
                            フレームサイズ 100×200 50×100 50×50 100×100 50×200 100×100 50×100 50×50 100×150 50×50 50×100 40×40 40×40
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 2列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×3列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大の適合ナットを教えてください。
                            A
                            M10です。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました