高い合成を有する100×100サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
AFS-100100-10の外観
シルバー
AFS-100100-10の外形図
○ NIC規格タップ位置
在庫寸法 | 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメン卜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000mm | 15~4,000mm | A6N01S-T5 | 245N/mm2 | 2878.8mm2 | 7.773kg/m | lx 348.8×104mm4 | ly 348.8×104mm4 |
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
高い合成を有する100×100サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・端面にM10TP加工が可能。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。