(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高い合成を有する50×200サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 選定可能な長さの上限は3000㎜になります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

AFS-50200H-10の外形図 ○ NIC規格タップ位置

○ NIC規格タップ位置

規格表

販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメン卜
15~3,000mmA6N01S-T5245N/mm24020.2mm210.855kg/mlx 109.4×104mm4ly 1505.0×104mm4

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 3000
10

1個

-( - )

7日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 3000
10

1個

-( - )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高い合成を有する50×200サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・端面にM10TP加工が可能。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

(i)ご注意

  • 選定可能な長さの上限は3000㎜になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   5日目   4日目~   89日目   4日目   4日目~   32日目   4日目   4日目~   2日目~   4日目~   4日目~   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 50 15 40 30 45 30 20 15 30 20 40 50 15
                            フレームサイズ 50×200 15×120 40×120 30×90 45×90 30×60 20×60 15×150 30×120 20×40 40×80 50×50 15×90
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×4列溝 1列溝×4列溝 1列溝×3列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 3列溝×1列溝 1列溝×5列溝 1列溝×4列溝 2列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×3列溝

                            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大の適合ナットを教えてください。
                            A
                            M10です。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト