(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

強度にこだわった「H10シリーズ」は、トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H 外形図

T溝詳細図

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H 製品仕様03

A部詳細

製品仕様

製品仕様

  • 表面処理(シルバー):アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装※1
  • 切断寸法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 適応エンドキャップ:ブラック色/ECP-50100-10、グレー色/ECP-50100-10-GY

※1:熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

技術情報

販売寸法※2材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~4,000mmA6N01S-T5245N/mm22,153mm25.813kg/mIx 57.2×104mm4Iy 214.4×104mm4

※2:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

標準座グリ基準寸法(H10)

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H 製品仕様02
単位:mm
-dsd'dkD'KH'H''
寸法101116171016.579

加工内容

  • タップ加工T:片端面タップ
  • タップ加工W:両端面タップ
高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H 製品仕様01

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度にこだわった「H10シリーズ」は、トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成されています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590L

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590L

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

                  Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

                  Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

                    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE60

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE60

                        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   5日目   4日目~   5日目~   3日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 50 50 45 50 30 60 40 30 45 40 50 35
                            フレームサイズ 50×100 50×50 50×100 45×90 50×100 30×60 60×60 - - 45×90 - 50×50 35×70
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 - - - C面付き 長方形 - 正方形 -
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 - - 1列溝×2列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝

                            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました