(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高い合成を有する50×100サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N0...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

高剛性フレーム AFS-50100-8の仕様

AFS-50100-8の外観 シルバー

AFS-50100-8の外観
シルバー

AFS-50100-8の外形図

AFS-50100-8の外形図

在庫寸法販売寸法材質引張強度断面積質量断面ニ次モーメン卜
6,000mm15~4,000mmA6N01S-T5245N/mm21383.7mm23.736kg/mlx34.42×104mm4ly142.5×104mm4

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-50100-8-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い合成を有する50×100サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・コストパフォーマンスに優れている。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100B

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

      高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F

          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F

            ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

            ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590L

                    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

                    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

                          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   6日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   2日目~   4日目~   17日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 50 50 50 80 40 45 45 45 30 40 40 50
                            フレームサイズ 50×100 50×100 50×50 50×100 80×80 40×80 45×90 45×45 45×90 30×30 40×40 40×80 50×50
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝

                            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            研磨機のシャッター装置の改造に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                            今まで使っていた研磨機のシャッターを改造することになり、この商品を使いました。エアーシリンダで上下稼働するシャッターのエアーシリンダを取付ける架台部分に使いました。以前ミスミ製のアルミフレームを使って架台を組んだことが有ったので、今回もと考えましたが、サイズが合わず、この商品を使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大の適合ナットを教えてください。
                            A
                            M8です。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました