(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高い合成を有する50×50サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N01...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFS-5050H-10の外形図 ○ NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

製品仕様

AFS-5050H-10の外観 シルバー

外観
シルバー

在庫寸法販売寸法材質引張強度断面積質量断面ニ次モーメン卜
6,000mm15~4,000mmA6N01S-T5245N/mm21,219.38mm23.292kg/mlx31.1×104mm4ly31.1×104mm4

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い合成を有する50×50サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・50×50フレームで最も強度の強いフレーム。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

      Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

      Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

        ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

        ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H

            25mm角 アルミフレーム 溝あり

            25mm角 アルミフレーム 溝あり

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                        TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

                        TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック トラスコ中山 エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック トラスコ中山 エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - 888円 - - - - - 505円 -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目~   2日目~   4日目~   1日目~   4日目   2日目   4日目~   4日目~   4日目~   1日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 45 40 40 50 25 50 15 50 80 20 - 60
                            フレームサイズ 50×50 45×45 40×40 40×40 50×100 25×25 50×50 15×60 50×50 80×80 20×40 - 60×90
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ - エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ - エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 - 長方形 - 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 - 2列溝×3列溝

                            高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大の適合ナットを教えてください。
                            A
                            M8です。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました