高い合成を有する50×50サイズのフレーム。【特長】・アルミの材質はA6N01...
外観
シルバー
在庫寸法 | 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面ニ次モ一メン卜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000mm | 15~4,000mm | A6N01S-T5 | 245N/mm2 | 815.20mm2 | 2.201kg/m | Ix18.96×104mm4 | Iy18.96×104mm4 |
Loading...
高い合成を有する50×50サイズのフレーム。
【特長】
・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
・コストパフォーマンスに優れる。
・強度にこだわった「H10シリーズ」。
・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
【用途】
・作業台用の部材。
・架台用の部材。