表面処理 | シルバー | アルマイト処理(5μm以上) |
---|---|---|
クリア電着塗装※ | ||
切断寸法 | mm単位 | |
切断公差 | ±0.3mm(≦2m) |
※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
15~3,000mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 236.1mm2 | 0.637 kg/m | lx 0.065×104mm4 | ly 4.01×104mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。
Loading...
【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。