(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム 外形図

T溝詳細図

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム 製品仕様01

A部詳細

製品仕様

製品仕様

  • 表面処理(シルバー):アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装※1
  • 切断寸法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)

※1:熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

技術情報

販売寸法※2材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~4,000mmA6N01S-T5245N/mm2525.6mm21.419kg/mIx 8.70×104mm4Iy 8.67×104mm4

※2:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

標準座グリ基準寸法(M8)

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム 製品仕様02
単位:mm
-dsd'dkD'KH'H''
40角88.61314815.564
45角1871

加工内容

  • タップ加工T:片端面M8タップ(深さ16mm)
  • タップ加工W:両端面M8タップ(深さ16mm)
スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム 製品仕様03

型番リスト

型番
フレームサイズ
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40×52
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

8日目

40×52
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム

スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

      Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

      Line5 R20/40-30°ラウンドプロファイル RPH24

        Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル  RPH48

        Line8 R40/80-30°ラウンドプロファイル RPH48

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                  Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

                  Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPE)

                      Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPE)

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-606030

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-606030

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-404020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-404020

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目~   4日目~   3日目   5日目   3日目   4日目~   89日目~   4日目~   4日目   4日目~   3日目   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 20 20 40 30 30 20 30 30 30 40 30 20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 C面付き C面付き 角度つき 角度つき 正方形 R形状 正方形 正方形 長方形 C面付き 正方形 L・R形状 C面付き
                            表面処理 アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト 白アルマイト アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト
                            溝面種類 2面溝 2面溝 - - 4面溝 2面溝 3面溝 3面溝 4面溝 2面溝 4面溝 - -

                            スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました