(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム 外形図

製品仕様

■技術データ

販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~3,000mmA6063S-T5185 N/mm2284.4 mm20.769 kg/mlx 6.40×104 mm4ly 0.90×10mm4
 

●表面処理 シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
●切断寸法 mm単位
●切断公差 ±0.3mm(≦2m)
※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗装厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

使用例

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム 使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFHL-2246-[15-3000/1]

15 ~ 3000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

    スペシャルフレーム SPシリーズ クランプフレーム

    スペシャルフレーム SPシリーズ クランプフレーム

      スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFL-3045

      スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFL-3045

        スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFP-0545

        スペシャルフレーム SPシリーズ シート固定フレーム AFP-0545

          アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-35・35 (カット品)

          アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-35・35 (カット品)

            ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ

            ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ

              アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-85・85 (カット品)

              アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-85・85 (カット品)

                アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-57・57 (カット品)

                アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-57・57 (カット品)

                  ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

                  ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

                    ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ

                    ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ

                      アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)

                        ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3565

                        ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3565

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

                          ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ SUS SUS ミスミ ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目  
                            シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック SPシリーズ エヌアイシ・オートテック SPシリーズ エヌアイシ・オートテック SPシリーズ SUS SF共通パーツ - SUS SF共通パーツ SUS SF共通パーツ - - SUS SF共通パーツ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - A6N01S-T5 A6063S-T5 (205)
                            表面処理 アルマイト アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト アルマイト - - - - - - - アルマイト処理(平均5μm以上) アルマイト処理(平均5μm以上)
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 クリア電着塗装 - - - - - - - クリア電着塗装 クリア電着塗装

                            スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました