(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発された...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装
  • 色:
    シルバー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6の仕様

AFH-6090-6の外観

AFH-6090-6の外観

AFH-6090-6の寸法図 赤丸:規格タップ位置

AFH-6090-6の寸法図
赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

  • 販売寸法:15~3,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:1,252.1mm2
  • 質量:3.381kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 42.3×104mm4、Iy 120.1×104mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 3000
10

1個

-( - )

4日目

W(両端面)
15 ~ 3000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
・特殊な形状のデザインでそのまま組み合せしたりブラケットや追加工等で組み合せが可能
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現
【用途】
・フリーフローコンベア用の部材
・コンベア用の部材

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)

    スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)

      ローラトラックシステム RLTアルミレール(RLT-AL)

      ローラトラックシステム RLTアルミレール(RLT-AL)

        スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

        スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

            スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120

            スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

                        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

                        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - 1,089円 - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   89日目~   2日目~   5日目   4日目~   2日目   5日目~   2日目~   4日目~  
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 (205) - A6063S-T5 - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - アルマイト - - - - - - - - -
                            表面処理(塗装) クリア電着塗装 クリア電着塗装 - クリア電着塗装 - - - - - - - - -
                            シルバー シルバー - シルバー - - - - - - - - -

                            スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレームのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンベアフレーム
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/28
                            T溝も多いのでいろんな部品を付けていくときにありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            コンベヤ用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました