(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lの仕様

M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lの外観

M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lの外観

M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lの寸法図

M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lの寸法図
○NIC規格タップ位置

表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

技術情報

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2609.2 mm21.645 kg/mlx 10.6×104 mm4ly 9.94×104 mm4
  • ※ 1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料や、クリーン関連の枠組み用の部材として。
・フェンス用の部材や、作業台用の部材、架台用の部材として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                          ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

                          ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   3日目   2日目   5日目~   89日目~   4日目~   4日目~   89日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 30 30 40 30 30 30 40 30 20 40 20 20
                            フレームサイズ 40×40 30×30 30×30 40×40 30×30 30×30 30×30 40×40 - 20×20 40×40 20×20 20×20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 C面付き 正方形 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました